Produkter | 72 resultater (169 varer)
Transient overspenningsfilter
nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.
Kompakt TDX panelvern, 100 kA
Innebygde funksjoner inkluderer TD-teknologi, termisk beskyttelse og kortslutningsstrømfusing.
Beskytter av abonnementlinje, Enkelttrinn
Ett-trinns beskyttelse med primære eller kombinerte primære/sekundære beskyttere.
Universal transient barriere, Enkelt par, isolert jording
Kompakt design universell transientbarriere gir beskyttelse av lavspenningskretser og transdusere.
Erstatningsmodul for UTB, Enkelt par, isolert jording
Flertrinnsbeskyttelse og fin overspenningsbeskyttelse bidrar til å sikre at lave restspenninger når sensitivt utstyr.
DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 1+1-modus
DT1 DIN-skinneoverspenningsvern klasse I+II 12,5 kA, 1+1-modus
Koaksialt overspenningsvern
koaksial overspenningsvern.
Datautstyrsvern
overspenningsvern for datautstyr.
DIN-skinne overspenningsfilter
overspenningsvernfilter for DIN-skinne
Gnistbaneavleder, Type 1
Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.