Produkter | 72 resultater (169 varer)
PVT1 Fotovoltaiske overspenningsvern, klasse I+II
Unikt designet for beskyttelse av sentraliserte solcellevekselrettere på DC-inngangssiden og strengbokser.
Elektronisk sporsignalbeskytter
Lukket krets tv-vern
Overvåkingskamerakrets (CCTV)-overspenningsvern.
EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus
EDT2 1+0-modusforbedrede forbigående diskriminerende overspenningsvern gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II- og UL Type 1CA-miljøene.
DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 1+0-modus
DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.
DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus
DT2 DIN-skinneoverspenningsvern klasse II, 1+0-modus
Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Enkelt trinn
Beskyttelse med høy ytelse som omfatter gnistgap og Transient Discriminating (TD)-teknologier.
Transient overspenningsfilter
nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.
Universal transient barriere, Enkelt par
Overspenningsvern universell transientbarriere, enkelt par.
Erstatningsmodul for UTB, Enkelt par
Flertrinnsbeskyttelse og fin overspenningsbeskyttelse bidrar til å sikre at lave restspenninger når sensitivt utstyr.