Static Grounding Clamp For Drums
Statisk jordklemme for fat
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Designet spesielt for utligning eller jording av mindre beholdere, fat, kasser, maskineri eller personell på områder med brennbare væsker eller støv
- Tangklemmen har en trykkstøpt aluminiumskropp med to punkter av rustfritt stål og en kraftig 55 pund (25 kg) fjærkompresjon
- Designet gjør at klammen kan trenge gjennom flere lag med maling eller korrosjon slik at den får kontakt med rent metall
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.