Signal Reference Grid
Signalreferansenett
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Gir et utligningsplan med lav impedans for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot flyktig støy
- Prefabrikert, sveiset nett med størrelse 26 kopperstrimler reduserer spenningsdifferanser mellom sammenkoblet elektronisk utstyr
- Sveiseskjøter vil ikke forringes, korrodere eller løsne med tiden
- Kan enkelt sveises i felten for å tilpasses datamaskinrom av alle størrelser
- Oppfyller IEEE®-standard 1100-1992
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper |
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.