Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
Jordingsklemme for armeringsjern, Robust
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Gir to koblingspunkter til betong-innstøpte elektroder (armeringsjern) for stater hvor jurisdiksjonsmyndighet (AHJ) krever det
- Overholder 2005 NEC®-standardkrav for jording til armeringsjern til jordingssystem
- Egnet for bruksområder med direkte begravning
- Har konstruksjon i høyfast bronselegering
- Enkel å installere
Spesifikasjoner
Materiell | Bronse |
Brosjyre
Katalog
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.