Rail Joint Bond Kit, Signal, Tab Style
Koblingssett for skinneskjøter, Signal, Kile formet
nVent ERICO Cadweld skinneskjøtkoblinger er beregnet for sveising på toppen av skinneprofilen innenfor rammene av lasken. For å sikre forbindelsens integritet, må koblingen gjøres ved bruk av nVent ERICO Cadweld sveisemateriale.
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
- Gir uforanderlig elektrisk motstand
- Overlegen korrosjonsbestandighet
- Enkel installasjon som krever minimal opplæring av installatøren
- Enkelt og veldig mobilt installasjonsutstyr
- Like anvendelig på gamle, slitte, eller nye skinner
- Veldig slitesterk
Spesifikasjoner
Skinnetype | 85 lb til 141 lb T-bane skinneseksjoner |
Finish | Åpen; Fortinnet |
Materiell | Kadmiumbronse; Kopper |
Smergelskiver inkludert | Nei |
Jordingsterminal arrangement | Tapp |
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.