Prefabricated Crowsfeet
Prefabrikkerte kråkeføtter
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Praktisk, forhåndsmontert sett for en liten, horisontal sliper
- "Made from 30 mm x 2 mm (1,2"" x 0,8"") tinned copper tape"
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 62561 LP Grounding
Engelsk
IEC 62561-serien
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.