Prefabricated Cable Assembly
Prefabrikkert kabelmontering
Sikker 24 V-drift med lavspenningskabel er av enkelt design og robust konstruksjon for å sikre lang levetid og minimalt med vedlikehold. Den selvregulerende funksjonen gjør det mulig for varmen å variere effekten som følge av endringer i omgivende temperaturer og værforhold. Etter hvert som temperaturen øker, reduserer den selvregulerende kabelen varmeutgangen automatisk, noe som gir pålitelig temperaturbeskyttelse. Selvregulerende kabler sparer energi ved å gi varme når og hvor det er nødvendig over hele kretslengden. Tilgjengelige kabelmonteringer inkluderer 12 m (39,4') av vanlig elektrisk kabel koblet i våre produksjonsanlegg til selvregulerende kabel.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Selvregulerende varmeteknologi fra nVent RAYCHEM
- Berøringsløs driftstemperatur
- Prefabrikert og testet på fabrikken
- Designet for montering i monteringskanal
- Robust konstruksjon for å tåle tøffe miljøforhold
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper; Fluoropolymer |
Finish | Nikkelbelagt |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.