Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Overspenningsbeskyttelse

Velg filtreLukk
Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
Skjul alleVis alle
  • Bruksområder
Filter1

Filter brukt: 1

Underkategorier

DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Non-DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Non-DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Produkter | 45 resultater (106 varer)

PH38366.jpg bilde

Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Enkelt trinn

Beskyttelse med høy ytelse som omfatter gnistgap og Transient Discriminating (TD)-teknologier.
PH3449.jpg bilde

Kompakt TDX panelvern, 50 kA

Kompakt panel overspenningsvern, 50 kA.
PH39801.jpg bilde

EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus

EDT2 1+0-modusforbedrede forbigående diskriminerende overspenningsvern gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II- og UL Type 1CA-miljøene.
PH39809.jpg bilde

DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 1+0-modus

DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.
PH38671.jpg bilde

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus

DT2 DIN-skinneoverspenningsvern klasse II, 1+0-modus
PH39805.jpg bilde

PVT1 Fotovoltaiske overspenningsvern, klasse I+II

Unikt designet for beskyttelse av sentraliserte solcellevekselrettere på DC-inngangssiden og strengbokser.
TSF

Transient overspenningsfilter

nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.
PH34138.jpg bilde

DIN-skinne overspenningsfilter

overspenningsvernfilter for DIN-skinne
PH38669.jpg bilde

Gnistbaneavleder, Type 1

Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.
PH3449.jpg bilde

Kompakt TDX panelvern, 100 kA

Innebygde funksjoner inkluderer TD-teknologi, termisk beskyttelse og kortslutningsstrømfusing.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink