Plug Bond Track Connector, Signal
Skinneadapter med pluggtilkobling, Signal
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
- Brukes til festing av kobberwire- eller solide kobberskinneledninger for skinneforbindelser, begrodde kretser eller rundt en skjøtelask
- "Hammered into a 3/8"" (9,5 mm) diameter hole drilled through the rail web and driven from the same side the hole was drilled"
Spesifikasjoner
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert kadmium, som er kjent for staten California for å forårsake fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.