nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
nVent ERICO Railclips, Hammer-on, Leder, parallell innside
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- "“Hammer-on"" design"
- Holder ledere, reduserer vedlikehold og forbedrer veikantsikkerhet
- Rask og enkel installasjon
- Passer forskjellige skinneprofiler
- Krever ikke fjerning av ballastmaterialet
- Flerlags patentbeskyttet belegg gir optimal korrosjonsbeskyttelse
Spesifikasjoner
Skinnetype | 40 kg til 65 kg T-bane skinneseksjoner |
Finish | Flere lag produktbeskyttelse |
Materiell | Fjærstål |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.