nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp
nVent ERICO Hammerlock jordingsklemme
nVent ERICO Hammerlock irreversibel jordingskobling kobler jordingslederen mekanisk til jordspydet. Den toppmoderne nVent ERICO Hammerlock, som er maskinbearbeidet fra høyt ledende kopper, gir en lavmotstandskobling utviklet til å motstå jordfeilstrøm og lyntransienter. Tilkoblingens mekanisk robuste design vil hjelpe med å sikre at det høyeste ytelsesnivå opprettholdes i mange år etter at koblingen har blitt gravd ned i det barske underjordsmiljøet.
Å installere Hammerlock er like enkelt som å svinge en hammer og krever ingen spesialverktøy eller opplæring. Hammerlock kan installeres tre til fem ganger raskere enn en blindklemme, og gir en høykvalitets jordkobling som er enkel å bruke, og motstår 100 % av lederens strømbelastningsevne.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Irreversibel tilkobling med utmerket mekanisk styrke
- Rask og enkel installasjon med kun en hammer
- Ingen spesiell opplæring nødvendig
- Lav motstandskobling
- Gir en visuell indikasjon av fullført kobling
- Tillater "T"- eller gjennomgangstilkoblinger
- Egnet for Copperweld®-stålledere
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper |
Jordspyd, type | Kopperbelagt |
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.