nVent ERICO Ericontact Single Rail Contact
nVent ERICO Ericontact enkeltskinnekontakt
nVent ERICO Ericontact-serien med skinnekontakter gir en kontakt med skinnenettet av overlegen kvalitet, og med en svært lav kontaktmotstand. Kontaktene monteres raskt og enkelt ved hjelp av et innsettingsverktøy, uansett værforhold. Alle nVent ERICO Ericontact-komponenter er produsert i henhold til høye standarder og normer. nVent ERICO Ericontact, som har blitt testet til de strengeste krav for jernbaneindustristandarder, er den ideelle løsningen for mekaniske koblinger som signalteknikk, jording eller returstrøm.
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
- Enkel å installere
- Svært lav kontaktsmotstand (< 5 μΩ)
- Oppfyller AREMA®-anbefalinger
Spesifikasjoner
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.