nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
nVent ERICO Ericontact innføringsverktøy, Manual
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Brukt for å sette inn enkle og doble nVent ERICO Ericontact-skinnekontakter
- Pakket i en verktøyboks for trygg og komfortabel håndtering
- Inkluderer to MDRL (715215) spindler for 19 mm nVent ERICO Ericontact
Spesifikasjoner
ERICO ERICONTACT-skinnekontaktstørrelse | Nødvendige deler | |
8 mm | MDRL8ADP (715218) Spindeladapter og MDRL8 (715216) spindel | Bestill separat |
13,5 mm | MDRL135ADP (715219) Spindeladapter og MDRL135 (715217) spindel | Bestill separat |
19 mm | MDRL (715215) spindel | Inkludert |
22 mm | PSKECMB 715596) Innføringshodeplate | Bestill separat |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.