Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

PH20275.jpg bilde

nVent ERICO Cu-Bond-rundleder

I flere tiår har nVent ERICO gitt markedet kopperbundne bakkestenger av høy kvalitet. nVent ERICO har tatt det samme konseptet i jordspyd og gjort dette til en revolusjonerende ny jordingsleder. Kjernen i nVent ERICO Cu-Bond rundleder er et lavkarbonstål som gir økt fleksibilitet i felten. Stålkjernen er belagt med nikkel og deretter galvanisert med et kobberbelegg. Denne galvaniseringsprosessen bidrar til å sikre en langvarig molekylær forbindelse mellom kobberlaget og stålet.

Lederens stålkjerne har tyverisikringsegenskaper som gjør at lederen er vanskelig å kutte med håndverktøy. Med denne stålkjernen er nVent ERICO Cu-Bond rundleder et kostnadseffektivt alternativ til ledere av 100 % kopper. Lederens kopperoverflate sørger for høy ledningsevne og korrosjonsbestandige egenskaper.

Over bakken sørger nVent ERICO Cu-Bond rundleder for enkel plassering, både horisontalt og vertikalt. Lederen er godt egnet som en lynavleder når den brukes i samsvar med IEC 62305-3 Edition 2.0-standarden.

I energibransjen kan produktet brukes som en distribuerende nedføringsleder eller som del av et koblingssett for gjerder på transformatorstasjoner eller jordede stigerør tilbake til nettet. Innen telekommunikasjon kan produktet brukes til å koble jordet utstyr til det jordede elnettet, som et stigerør (nedføring) for master eller jordledning til et datasenternettverk. De er også godt egnet til bruk i forbindelse med jernbaneskinner, slik som skinnekoblingsledere og spredte strømledere, jordingssett for skinnerelatert utstyr, elektrisk trekkraft, samt i transformatorstasjoner, mindre tilfluktsrom og kommunikasjonsantenneutstyr.

Under bakken er nVent ERICO Cu-Bond rundledere ideelle til jording og sammenkobling av ledere hvor koppertyveri kan forekomme. De kan brukes som en nedgravd nettledning eller elektrode for telekommunikasjonsmaster, kraftdistribusjons- og overføringsjording på transformatorstasjoner, storstilte bakkemonterte solcelleanlegg, petrokjemisk og gruvedriftinfrastruktur i industrianlegg og jernbane. Lederen også kan brukes som en sammenhengende jordledning mellom vindtårn eller som et jordingsduk i fundamentet til et vindtårn.

Read more Read less
  • UL (IEC)
  • cUL
  • UL
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Platetykkelse 10 mil
Platetykkelse 254 µm
Materiell Kopperbelagt stål
Samsvarer med EN IEC® 62305-3 Edition 2;EN IEC® 62561-2;EN IEC 62561–2
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Sammenligning av fysisk ledertverrsnitt
Ledertverrsnitt Omtrentlig diameter Tverrsnitt
25 mm² 6,76 mm -
35 mm² 7,65 mm -
CBSC8 8,00 mm 50,27 mm²
50 mm² 8,89 mm -
CBSC10 10,00 mm 78,52 mm²
70 mm² 10,69 mm -
95 mm² 12,47 mm -
CBSC13 13,20 mm 138,07 mm²
CBSC14 14,20 mm 158,90 mm²
120 mm² 14,22 mm -
CBSC16 15,70 mm 199,84 mm²
150 mm² 15,75 mm -
185 mm² 17,65 mm -
CBSC18 17,70 mm 243,27 mm²
Sammenligning av konduktivitet
Delenummer AWG (Ω/km)  CBSC-motstand per lengdesammenligning mm² (Ω/km) CBSC-motstand per lengdesammenligning
CBSC18 1/0 AWG 118,52% 50 mm² 110,82%
2 AWG 74,54% 35 mm² 77,57%
CBSC16 2 AWG 102,20% 35 mm² 106,36%
4 AWG 64,27% 25 mm² 75,97%
CBSC14 2 AWG 137,78% 25 mm² 102,42%
4 AWG 86,65% 16 mm² 65,55%
CBSC13 2 AWG 134,46% 25 mm² 99,95%
4 AWG 84,56% 16 mm² 63,97%
CBSC10 4 AWG 132,25% 16 mm² 100,05%
6 AWG 83,17% 10 mm² 62,53%
CBSC8 6 AWG 107,85% 16 mm² 129,73%
8 AWG 67,83% 10 mm² 81,08%
Smeltestrøm Irms (kA) – IEEE® 837 Vedlegg C
Ledertype, kopperbundet, Ståltråd, Roda CBSC8 CBSC10 CBSC13 CBSC14 CBSC16 CBSC18
Ledertverrsnitt i mm2 A 50,265 78,52 138,07 158,903 199,84 243,27
Lederens utgangstemperatur i °C TA 40 40 40 40 40 40
Strømgjennomgang i sekunder TC 2 2 2 2 2 2
Maksimalt tillatt temperatur i °C Tm 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Termisk resistivitetskoeffisient ved referansetemperatur Tr ar 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378
Motstand av bakkelederen ved referansetemperatur Tr i m&cm RR 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621
1/a0 eller (1/ar) – Tr i °C K0 245 245 245 245 245 245
Termisk kapasitetsfaktor i Joules/cm3/°C TCAP 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846
Materialeledningsevne % 24,5 20,4 18,8 15,9 16,3 17,7
Nåværende beregning, smelting ß 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73
I 4,79 7,48 13,16 15,15 19,05 23,19
I90 % 4,31 6,74 11,84 13,63 17,14 20,87
I80 % 3,83 5,99 10,53 12,12 15,24 18,55

Diagrammer

Programbilder Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink