nVent ERICO Cu-Bond-rundleder
I flere tiår har nVent ERICO gitt markedet kopperbundne bakkestenger av høy kvalitet. nVent ERICO har tatt det samme konseptet i jordspyd og gjort dette til en revolusjonerende ny jordingsleder. Kjernen i nVent ERICO Cu-Bond rundleder er et lavkarbonstål som gir økt fleksibilitet i felten. Stålkjernen er belagt med nikkel og deretter galvanisert med et kobberbelegg. Denne galvaniseringsprosessen bidrar til å sikre en langvarig molekylær forbindelse mellom kobberlaget og stålet.
Lederens stålkjerne har tyverisikringsegenskaper som gjør at lederen er vanskelig å kutte med håndverktøy. Med denne stålkjernen er nVent ERICO Cu-Bond rundleder et kostnadseffektivt alternativ til ledere av 100 % kopper. Lederens kopperoverflate sørger for høy ledningsevne og korrosjonsbestandige egenskaper.
Over bakken sørger nVent ERICO Cu-Bond rundleder for enkel plassering, både horisontalt og vertikalt. Lederen er godt egnet som en lynavleder når den brukes i samsvar med IEC 62305-3 Edition 2.0-standarden.
I energibransjen kan produktet brukes som en distribuerende nedføringsleder eller som del av et koblingssett for gjerder på transformatorstasjoner eller jordede stigerør tilbake til nettet. Innen telekommunikasjon kan produktet brukes til å koble jordet utstyr til det jordede elnettet, som et stigerør (nedføring) for master eller jordledning til et datasenternettverk. De er også godt egnet til bruk i forbindelse med jernbaneskinner, slik som skinnekoblingsledere og spredte strømledere, jordingssett for skinnerelatert utstyr, elektrisk trekkraft, samt i transformatorstasjoner, mindre tilfluktsrom og kommunikasjonsantenneutstyr.
Under bakken er nVent ERICO Cu-Bond rundledere ideelle til jording og sammenkobling av ledere hvor koppertyveri kan forekomme. De kan brukes som en nedgravd nettledning eller elektrode for telekommunikasjonsmaster, kraftdistribusjons- og overføringsjording på transformatorstasjoner, storstilte bakkemonterte solcelleanlegg, petrokjemisk og gruvedriftinfrastruktur i industrianlegg og jernbane. Lederen også kan brukes som en sammenhengende jordledning mellom vindtårn eller som et jordingsduk i fundamentet til et vindtårn.
Funksjoner
- Tyverisikret – stålkjernen er vanskelig å kutte med håndverktøy
- Kostnadseffektiv – kobber bundet til en stålkjerne reduserer kobbermengden i kabelen
- Overlegen korrosjonsbestandighet – levetid på rundt 30–40 år i de fleste grunnforhold
- Det kobberbundete belegget verken sprekker eller får rifter når lederen er bøyd
- Høy korrosjonsbestandighet og gir en lavohmig bane til bakken
- nVent ERICO Cu-Bond-rundleder er merket for hver meter (3,28 fot) for enkel måling lokalt
- Tilfredsstiller kravene til IEC® 62305-3 utgave 2 og IEC/EN 62561-2 for overspenningsvern
- nVent ERICO Cu-Bond-rundledere er UL-sertifisert iht. IEC® 62561-2
Spesifikasjoner
Platetykkelse | 10 mil |
Platetykkelse | 254 µm |
Materiell | Kopperbelagt stål |
Samsvarer med | EN IEC® 62305-3 Edition 2;EN IEC® 62561-2;EN IEC 62561–2 |
Sammenligning av fysisk ledertverrsnitt | ||
Ledertverrsnitt | Omtrentlig diameter | Tverrsnitt |
25 mm² | 6,76 mm | - |
35 mm² | 7,65 mm | - |
CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
50 mm² | 8,89 mm | - |
CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
70 mm² | 10,69 mm | - |
95 mm² | 12,47 mm | - |
CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
120 mm² | 14,22 mm | - |
CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
150 mm² | 15,75 mm | - |
185 mm² | 17,65 mm | - |
CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
Sammenligning av konduktivitet | ||||
Delenummer | AWG (Ω/km) | CBSC-motstand per lengdesammenligning | mm² (Ω/km) | CBSC-motstand per lengdesammenligning |
CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52% | 50 mm² | 110,82% |
2 AWG | 74,54% | 35 mm² | 77,57% | |
CBSC16 | 2 AWG | 102,20% | 35 mm² | 106,36% |
4 AWG | 64,27% | 25 mm² | 75,97% | |
CBSC14 | 2 AWG | 137,78% | 25 mm² | 102,42% |
4 AWG | 86,65% | 16 mm² | 65,55% | |
CBSC13 | 2 AWG | 134,46% | 25 mm² | 99,95% |
4 AWG | 84,56% | 16 mm² | 63,97% | |
CBSC10 | 4 AWG | 132,25% | 16 mm² | 100,05% |
6 AWG | 83,17% | 10 mm² | 62,53% | |
CBSC8 | 6 AWG | 107,85% | 16 mm² | 129,73% |
8 AWG | 67,83% | 10 mm² | 81,08% |
Smeltestrøm Irms (kA) – IEEE® 837 Vedlegg C | |||||||
Ledertype, kopperbundet, Ståltråd, Roda | CBSC8 | CBSC10 | CBSC13 | CBSC14 | CBSC16 | CBSC18 | |
Ledertverrsnitt i mm2 | A | 50,265 | 78,52 | 138,07 | 158,903 | 199,84 | 243,27 |
Lederens utgangstemperatur i °C | TA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Strømgjennomgang i sekunder | TC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalt tillatt temperatur i °C | Tm | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
Termisk resistivitetskoeffisient ved referansetemperatur Tr | ar | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 |
Motstand av bakkelederen ved referansetemperatur Tr i m&cm | RR | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 |
1/a0 eller (1/ar) – Tr i °C | K0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Termisk kapasitetsfaktor i Joules/cm3/°C | TCAP | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
Materialeledningsevne | % | 24,5 | 20,4 | 18,8 | 15,9 | 16,3 | 17,7 |
Nåværende beregning, smelting | ß | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 |
I | 4,79 | 7,48 | 13,16 | 15,15 | 19,05 | 23,19 | |
I90 % | 4,31 | 6,74 | 11,84 | 13,63 | 17,14 | 20,87 | |
I80 % | 3,83 | 5,99 | 10,53 | 12,12 | 15,24 | 18,55 |
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.