nVent ERICO Cadweld Welding Material, F20
nVent ERICO Cadweld sveisemateriale, F20
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Blanding består hovedsaklig av kobberoksid og aluminium
- Primært brukt i jordings- og utligningsapplikasjoner
- Sveisemateriale er i toppen av røret, og startermaterialer er i bunnen av røret
- Pakket etter størrelse i plastrør med gjennomsiktige lokk
- Rør pakket i plastbokser sammen med metallskiver
- Hver sveiset kobling bruker en enkelt skive
- Ikke-eksplosiv
- Ikke utsatt for spontan antennelse
- Se spesifikke nVent ERICO Cadweld-koblingsdetaljer for å fastslå krav for sveisemateriale
Spesifikasjoner
Brosjyre
Katalog
Sikkerhetsdatablad
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.