nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit for Rail
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse
Vår nyeste innovasjon, nVent ERICO Cadweld Impulse Exothermix Welding Control Unit for Rail, gir deg det høyeste nivået av fleksibilitet og brukervennlighet av alle våre tennsystemer. Kontrollenheten er presisjonsutviklet og lar deg velge strømkilde: fra hyllevare AA-batterier til de oppladbare lithium-ion-pakkene du har på arbeidsplassen din.
Hvorfor bør du velge vårt nyeste tenningssystem? Sikkerhet, kraft og brukervennlighet.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Forbedret grep i ergonomisk elverktøystil, gjør Impulse lett å holde og operere
- Automatisk avstengning for uønsket antenning, som gir øket sikkerhet
- LED-antennings-teller gir umiddelbar informasjon at antenningen har startet, og er godt synlig utendørs selv i skarpt solskinn
- Fem sekunders forsinkelse i tenningen er en sikkerhetsfunksjon som lar brukeren stoppe tenningen om nødvendig
- Batteriindikatoren er integrert i enheten for sanntidsoppdateringer om batterilevetid; kompatibel med både AA- og oppladbare batterier
- Inkluderer AA-litiumbatterier for å gi strøm til omtrent 1200 tilkoblinger
- Oppladbare batterier fra Milwaukee® eller DEWALT® kan brukes til å drive omtrent 1500 tilkoblinger ved hjelp av et 4Ah-batteri
- Batteriadaptere tilgjengelige for bruk med oppladbare Milwaukee®- eller DEWALT®-batterier (selges separat)
- Høytemperaturledning med enkeltstøpt innlegg i enheten holder den oftest erstattede komponenten i tenningssystemer sikrere festet og pålitelig
- Den brukervennlige alligatorklypedesignen til termineringen viser en positiv tilkobling i visningsvinduet
- Overholder anbefalinger i håndboken AREMA® C&S, del 8.1.34, 2013
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.