Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Uisolert flertrådet leder til overspenningsvern
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Gir en bane til bakken for lynstrømmer
Spesifikasjoner
Finish | Fortinnet |
Sertifiseringsopplysninger | UL® 96 |
Tilsvarende ledertverrsnitt | |
Delenummer | Ledertverrsnitt |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Brosjyre
Katalog
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Engelsk
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.