MOV/GDT/SAD Tester
MOV/GDT/SAD tester
nVent ERICO-testere er utviklet for hurtig testing av integriteten for overspenningsvernkomponenter. Fordi standard metallokside-varistorer, gassavledere og lavinedioder ikke gir brukeren en visuell indikasjon på beskyttelsesevnens integritet, er det nødvendig med en ekstern testemetod. Det er umulig å forutse når disse feilene vil inntreffe uten noen form for testing. nVent ERICO testingprodukter er spesifikt utviklet for å identifisere disse situasjonene og la operatøren utføre forebyggende utskifting av enheter som nærmer seg slutten av livssyklusen. De kan teste både komponenter samt utskiftbare moduler som TDS eller DSD.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Måling av metalloksidvaristorer, gassutløpsrør og lavinedioder
- Kan vise opptil 50 målinger
- Justerbare testinnstillinger
- Oppladbart batteri
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.