Mesh Bonding Network Connector, MBNC240
Gitterjording nettverkskoblinger, MBNC240
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
3D-modeller
Relaterte produkter
Funksjoner
- Muliggjør rask, enkel og økonomisk feltkobling av jord- og bondingledninger
- Kraftige klemmer med beslag i rustfritt stål er egnet for direkte nedgraving
- Kan imøtekomme ytterligere fletter som kan brukes for å koble til bygningsstål og utstyr
- Kan kombineres med universal sokkelklemme for binding til forskjellige sokkelstørrelser for kjedebindingsnettverk
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.