LAN Surge Protector
LAN-overspenningsvern
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Robust metallkabinett gir både miljømessig og elektrisk skjerming
- Opp til CAT6 og POE (Power Over Ethernet) beskyttelse i et produkt
- Enkel toveis installasjon
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO LANRJ45C6P
Engelsk
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
Engelsk
EN 61643-21
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.