Laminate to Third Rail Connection Kit
Laminat til kontaktskinne koblingssett
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Sett inkluderer 2000 kcmil kopperlaminat-bond, nVent ERICO Cadweld-formallokering, polstringsmateriale og to enheter med sveisemateriale per bondkobling
- Muliggjør varmeutvidelse og sammentrekning av kontaktskinne mens strømgjennomgang opprettholdes
- Festet til den inverterte bunnskinnen med nVent ERICO Cadweld, og former en permanent lav elektrisk motstandskobling
- Laminatkonstruksjon for maksimal fleksibilitet
- Laminater fortinnet sammen på endene for å eliminere korrosjon
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.