Joint Bond T6 Complete Welder Pair, Signal
Fugeform T6 komplett sveisepar, Signal
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
- Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnehodet, på tvers av skjøten
- Kobling gjøres innen laskens omfang
- Inkluderer rensemiddel for støpeform
Spesifikasjoner
Skinnetype | 85 lb til 141 lb T-bane skinneseksjoner |
Materiell | Stål;Grafitt;Termoplastisk |
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert diisononylftalat, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.