ISOnV Insulated Conductor
ISOnV isolert leder
Isolert avleder er en spesialisert lynavleder som kan utsettes for impulsstrøm på over 200 ka under bruk. ISODC er konstruert og testet for å kontrollere separasjonsavstand og bøyning. Et halvledende ytre lag brukes til å minimalisere spenningsgradienter når det lyner.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Sørger for beskyttelse av utstyr ved lynutledning og lysbuen, ved å sørge for en isolert avstand til jord via en tilpasset seperasjonsavstand
- Sluttmontasje med ulike bestilte montasje sett
Spesifikasjoner
Impulsstrøm (Iimp) | 200 kA 10/350 μs |
Materiell | Kopper;Polyetylen |
Samsvarer med | IEC® TS 62561-8 |
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.