Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

PH20276.jpg bilde

Intersystem termineringsklemme

Intersystem Binding Termination (IBTB) inngår i nVent ERICOs serie av elektrisk beskyttelsesutstyr, og er designet for å tilfredsstille kravene i 2008 NEC® paragraf 250.94 "Binding for Other Systems" "kobling for andre systemer". IBTB monteres ved siden av målerplaten eller tilkoblingsutstyret, og er en praktisk måte å koble sammen og terminere jordingsledningene fra telefon, CATV eller radio- og TV-antenner. IBTB inneholder korrosjonsbestandig monteringsutstyr i rustfritt stål, og er lett tilgjengelig for tilkobling og inspeksjon. Forbindelsesklemmen (nr. 6- nr. 2 AWG eller 16–35 mm²) sørger for enkel installasjon av jordelektrodelederen i en sammenhengende lengde, der det er mulig. Den polymerbaserte foten og hoveddelen er slagfast, UV-stabilisert og oppfyller UL®-kravene til værbestandighet.

Read more Read less
  • UL
  • cUL
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrikk   |   Imperial

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink