Intersystem termineringsklemme
Intersystem Binding Termination (IBTB) inngår i nVent ERICOs serie av elektrisk beskyttelsesutstyr, og er designet for å tilfredsstille kravene i 2008 NEC® paragraf 250.94 "Binding for Other Systems" "kobling for andre systemer". IBTB monteres ved siden av målerplaten eller tilkoblingsutstyret, og er en praktisk måte å koble sammen og terminere jordingsledningene fra telefon, CATV eller radio- og TV-antenner. IBTB inneholder korrosjonsbestandig monteringsutstyr i rustfritt stål, og er lett tilgjengelig for tilkobling og inspeksjon. Forbindelsesklemmen (nr. 6- nr. 2 AWG eller 16–35 mm²) sørger for enkel installasjon av jordelektrodelederen i en sammenhengende lengde, der det er mulig. Den polymerbaserte foten og hoveddelen er slagfast, UV-stabilisert og oppfyller UL®-kravene til værbestandighet.
Funksjoner
- Sammenkobler og terminerer jordledninger fra telefon, CATV, radio- og TV-antenner
- Ideell for boliger og små kommersielle bruksområder
- Tilfredsstiller kravene i 2008 NEC® paragraf 250,94
- Plass til fem tilkoblinger for lederstørrelse nr. 14 massiv – #6 flertrådet (1,5 – 25 mm²)
- Plass til en tilkobling for lederstørrelse nr. 6 massiv – #2 flertrådet (16 – 35 mm²)
- Hel montasjeplate sørger for enkel installasjon
- Inkluderer festemidler
- Kobles til jordelektrodelederen – er ikke avhengig av en koblingsforbindelse til målerplaten
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.