Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Inspeksjonsenhet, Full Seal Kit Assembly
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Hindrer inntrenging av grunnvann inn i og rundt inspeksjonshuset
- Vanntetthet oppnås ved å innkapsle den øverste delen av et kobberbelagt jordspyd i et plastrør med forsegling på begge sider av betongstøpingen
- De to flensene i platestil reduserer trykket som kan oppstå fra vannets kapillarvirkning på utsiden av forseglingen og inspeksjonshuset
- "The flanges are intended to prevent water pressure from ""popping"" the inspection pit out of the concrete"
- Leveres som et sett, inkludert et 3,9 fots (1,2 meters) PVC-rør, som justeres etter forholdene på stedet
Spesifikasjoner
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.