Inspection Housing, Polyolefin
Inspeksjonsenhet, Polyolefin
Disse inspeksjonshusene er konstruert for å være en holdbar, lett løsning for å gi beskyttelse og tilgang til viktig infrastruktur for verktøy. Den lette designen gir tryggere installasjoner, mens den unikt sterke materialblandingen og konstruksjonen ikke ofrer kritisk ytelse.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lett design og flere håndhull gir enkel håndtering og installasjon av én person
- Slitesterk, enkeltdelt kropp konstruert for å motstå bøynng under installasjon og tåle store belastninger
- Unik materialblanding motstår fliser og sprekker
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15 000 lbs (6 804 kg) with a test load of 22 500 lbs (10 206 kg)
- Inkluderer ordene «GROUND» på dekselet
Spesifikasjoner
Materiell | Polyolefin |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.