Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Inspeksjonsenhet, Forsterket -polyetylen (HDPE)
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Klassifisert for fotgjengertrafikk
- Egner seg for bruk med lettere belastning i torv
- Kjemisk-, UV- og korrosjonsbestandig
- "3/8"" x 2 1/2"" (64 mm) stainless steel lock bolt included"
- "Boxes and covers nest in 3 1/4"" (83 mm) increments"
- "Two 3 1/2"" x 1 1/2"" (89 x 38 mm) knockouts per box"
- T416BH inkluderer fire ekstra hull i dekslet for at vannet skal strømme inn i inspeksjonsbrønnen, typisk for bruk med kjemiske jordspyd
Spesifikasjoner
Brosjyre
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.