Heat Shrink Insulation, Straight
Krympeisolasjon, Rett
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
3D-modeller
Funksjoner
- Krymperør for isolerende koblinger
Spesifikasjoner
Ledertverrsnitt, UL | 0,35" - 0,94" |
Krympeforhold | 4:1 |
Farge | Svart |
Materiell | Polyolefin |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.