Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
Håndholdt påklemt jordingsmotstandstester
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Måler jordmotstand uten behov for å koble fra det elektriske systemet eller behov for ekstra jordelektroder eller spoler
- Jordingsmotstand måles automatisk i området 1 til 1199 Ω
- Strømmåling er automatisk i området 1 mA til 40 A
- Indikasjon av jordspenning – varsler om usikre tilstander
- Klemmediameter på 1,4" (35 mm) med stor kjeve
- Lagrer opptil 300 målinger
- Inkluderer en hard bæreveske, kalibreringssløyfe, fire 1,5 V AA-batterier og en brukerhåndbok
Spesifikasjoner
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.