Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

PH22570.jpg bilde

Jordingssamleskinne

Riktig binding er avgjørende for å skape et ekvipotensialplan mellom servicegrunner og utstyr under feil- og forbigående forhold. Dette utligningsplanet gir en spenningsdifferanse nær null, og hjelper med å beskytte mennesker og utstyr i løpet av disse hendelsene. Jordsamleskinnen er det mest populære koblingsproduktet i bruk i dag.

Read more Read less
  • cUL
  • UL
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiell Kopper
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB ERICO-jordingssamleskinnebetegnelse
A Konfigurasjon A: Samleskinne, Isolatorer og braketter
B Samleskinne og Braketter
C Kun samleskinne
D Samleskinne og Isolatorer
14 Tykkelse (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Bredde (")
12 Lengde (") Avrundet til nærmeste tomme, 144" maks
CC Hullstørrelse og -plasseringer Diagrammer er representative for hullmønsteret. Antall hull er avhengig av lengden på jordingsskinnen.
T* Fortinnet
1T* ERICO-kabelkode 1K: #4 Sol. tinn · 1T #2 Sol. tinn
2C: 1/0 · 2G 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Lengde kabel opp fra topp jordspyd/topphylse (') A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Tom hvis ingen
Ressurser 3D-modeller
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Hvor kan jeg kjøpe
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink