Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Jordspydklemme, U-bolt, Fortinnet, Én leder
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Fortinnet utførelse gir et tyverisikrende utseende
- Aksepterer leder i både parallelle og loddrette orienteringer
Spesifikasjoner
Lederretning (parallell eller vinkelrett) | |||||
GC064 | Lederstørrelse (tvunnet) | ||||
Nominell diameter, jordingsstang | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
5/8" copperkopperbundet jordstang | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
5/8" galvanisert/rustfritt stål, jordingsstang | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
3/4" copperkopperbundet jordstang | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
3/4" galvanisert/rustfritt stål, jordingsstang | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Lederstørrelse (tvunnet) | ||||
Nominell diameter, jordingsstang | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
5/8" copperkopperbundet jordstang | Par. | Begge | Begge | Par. | |
5/8" galvanisert/rustfritt stål, jordingsstang | Par. | Begge | Begge | Par. | |
3/4" copperkopperbundet jordstang | Par. | Begge | Begge | - | |
3/4" galvanisert/rustfritt stål, jordingsstang | Par. | Begge | - | - |
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.