Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
Jordspydklemme, Stang til kontakt, Bronse
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- For bruk med kobberbundne jordstenger
- Deler som er UL 467-oppførte er egnet for direkte nedgravning i jord eller betong
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 nr. 0, CSA C22.2 nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.