Jordingsduk
Prefabrikert jordingsduk fra nVent ERICO er en praktisk, effektiv og rimelig metode for å bedre jordingssystemer på anlegg med høyspente installasjoner og der det kreves jording over et stort område. Potensialutlignende nett reduserer trinnspenning ved kraftanlegg og understasjoner, og de reduserer fluktuasjoner på grunnplan ved kommunikasjonsantenner. Ledningsnetting er også en utmerket jordskjerm, reflektor og elektronisk skjerming for større fasiliteter.
Prefabrikkerte jordmasker er også enkel å installere, siden ingen graving eller grøfting er nødvendig. Trådnettet rulles helt enkelt ut og kobles sammen med sveising til andre seksjoner av nettet med nVent ERICO Cadweld, deretter sveises det til hovedjordingsnettet ved understasjoner eller til jordspyd. Masken kan være dekket med et lag av jord eller knust stein avhengig av programmet.
nVent ERICO Cadweld-prosessen gir en rask og økonomisk metode for sammenhengende netting i feltet. Sveisen som produseres er permanent og korrosjonsbestandig og har samme ledeevne for strøm som lederen.
Funksjoner
- Prefabrikert jordingsnett på rull for forsendelse
- Sølvloddede skjøter (35 % sølvlegering) gir styrke til å motstå separasjon ved installasjon og tåle tung trafikk
- "Conductor spacing in many rectangular configurations up to 24"" x 48"" (610 mm x 1219 mm) in 2"" (51 mm) increments"
- "Normally supplied in sections with standard overhang for interconnecting half conductor spacing + 2"" (51 mm)"
Spesifikasjoner
Nettovekt (kg) per 93 kvadratmeter (1 000 kvadratfot) | ||||||
Lederavstand (W2 x L2) | Kopperbelagt stålleder (AWG) | Fast kobbertråd (AWG) | ||||
#6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
51 mm x 51 mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg |
102 mm x 102 mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg |
152 mm x 152 mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg |
203 mm x 203 mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg |
305 mm x 305 mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg |
610 mm x 610 mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg |
Legg til 34 kg per rull for omtrentlig fraktvekt. |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.