Glued Clip Kit
Limt klipssett
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
3D-modeller
Video
Funksjoner
- Limte skinneklemmer eliminerer behovet for å bore støtte hvor klemmene må festes, og bevarer støtteintegriteten og forbedrer sikkerhet
- Ingen verktøy nødvendig, forhåndspåført hard-bindende lim gjør installasjon enkel og effektiv
- Bestandig mot korrosjons-fremkallende faktorer, inkludert UV, værforhold, olje, fett, bensin, løsemidler, regn og vann
- Hjelper å øke levetiden for festet kabel, og redusere total prosjektkostnad
- Allsidig base kan innrettes for forskjellige størrelser av klips for forskjellige størrelser av leder, og er anvendelig for langsgående eller tverrgående kabelapplikasjoner.
- Hvert sett inkluderer en beholder med lim passende for en 10,1 oz. (300 ml) dispenseringpistol
- Dispenseringspistol ikke inkludert
Spesifikasjoner
Temperatur | -40 til 199 °F |
Temperatur | -40 til 93°C |
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.