GEM jordingsforsterkende materiale
Jordforsterkende materiale (GEM) er et strømledende materiale som løser dine vanskeligste jordingsproblemer. Det er det ideelle materialet å bruke på områder med dårlig ledeevne, som steingrunn, fjelltopper og sandholdig jord. GEM reduserer jordmotstand og impedansmålinger i vesentlig grad. I tillegg kan GEM redusere størrelsen på jordingssystemet der konvensjonelle metoder ikke strekker til. Etter installasjon er GEM vedlikeholdsfritt og krever verken periodisk ladning eller vann for å opprettholde ledeevnen.
Tredjepartstesting er fullført for å verifisere at GEM overholder IEC® 62561-7. Denne standarden introduserer en målestokk for elektrisk ytelse og korrosjon av jordforbedringsmaterialer som har vært borte fra industrien hittil.
nVent ERICO tilbyder GEM Calculator-programvaren som gir resistivitetsverdier for vanlig GEM-bruksområder og kan hjelpe med å estimere mengden GEM som kreves for en installasjon. Programvaren har fire språk – engelsk, spansk, fransk og tysk – og utfører beregningene i britiske og metriske måleenheter. GEM Calculator kan lastes ned fra vårt nettsted på erico.pentair.com.
Funksjoner
- Opprettholder konstant motstand gjennom systemets levetid i innstilt form
- Virker godt med alle grunnforhold, selv i tørketider
- Krever ikke periodisk lading eller plassering
- Krever ikke kontinuerlig vann for å opprettholde ledeevnen
- Setter seg fullstendig på 3 dager, herder fullstendig innen 28 dager
- Vil ikke oppløses, brytes ned eller ekstraheres over tid
- Rustfritt
- Reduserer vandalisme og tyveri fordi lederne er vanskelige å fjerne fra betongen
- Lett å håndtere 25 lb (11,3 kg) poser eller bøtter
- Krever kun én person for å installere
- Overskrider kravene til IEC® 62561-7, som setter standarden for korrosjon, utvasking, svovelinnhold og andre miljømessige reguleringer
- Oppfyller kravene i det amerikanske miljøverndepartementets (EPA) «Toxicity Characteristic Leaching Procedure» (TCLP), EPA testmetode 1311
- Kan installeres med grøfting eller bakfylling av jordspydet
Spesifikasjoner
Tomvekt | 11,36 kg |
Tomvekt | 25 lb |
Beregnet lineær fot av jordleder som dekker med hver pose av GEM | |||
Grøftbredde | Total tykkelse av GEM | ||
10,2 cm | 12,7 cm | 15,2 cm | |
10 cm | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m |
15,2 cm | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
20,3 cm | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |
25,4 cm | 0,4 m' | 0,3 m | 0,3 m |
30,5 cm | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m |
Foreslåtte spesifikasjoner | ||
Parameter | Anbefalte verdier | Testmetode |
Standarder, samsvar | Full overholdelse av IEC 62561-7 EPA Toxicity Characteristic Leaching Prosedyre (TCLP), testmetode 1311 | |
Utvasking | Arsenikk < 1,5 mg/L, Barium < 60 mg/L, Kadmium < 0,15 mg/L, Krom < 3,0 mg/L, leder < 1,5 mg/L, Kvikksølv < 0,06 mg/l, selen < 1,0 mg/l | EC 62561-7 EN 12457-2 |
Svovelinnhold | < 2% | ISO 14869-1 |
Resistivitet | <2 Ω cm for pulver < 20 Ω cm for blandet og herdet materiale | Komprimert pulver i henhold til ASTM G187-12 Blandet og herdet per ASTM D991-89 |
Korrosjonsytelse | For kopperbelagte jordelektroder skal polariseringsmotstanden > 8 Ω x m2 for aggressive miljøer For galvaniserte jordelektroder skal polariseringsmotstanden > 7,6 Ω x m2 for aggressive miljøer | IEC 62561-7, Sec. 5,5, aggressivt miljø |
Fleksibilitetsstyrke | 300-450 psi [2070–3100 kPa] | ASTM C293 |
Trykkfasthet | 100-200 psi [690–1390 kPa] etter 672 timers herdetid | ASTM C109 |
Estimerte poser av GEM for å gjenfylle rundt jordstenger til en tetthet på 63,5 lb/ft ³ (1 017 kg/m³) | |||||||||||||
Hulldiameter | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | |
Tommer | Centimeter | 5 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 2,4 | 10 | 3 | 15 | 4,6 | 20 | 6,1 |
4 | 10,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 15,2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
8 | 20,3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
10 | 25,4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
12 | 30,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Brosjyre
Katalog
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sikkerhetsdatablad
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.