Galvanized Ground Rod, Pointed
Galvaniserte jordspyd, Pekt
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Oppfyller kravene til ANSI®/NEMA® GR1
- Sinkbelagte overflater er varmforsinkede for å gi solid beskyttelse mot korrosjon, i samsvar med ASTM® spesifikasjon A123
- Overflatene inspiseres nøye for å eliminere sømmer, fliser og andre defekter
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 nr. 0, CSA C22.2 nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.