Flint Ignitor Extension
Flint tennstål forlenger
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- "Attaches to T320 Flint Ignitor and allows the installer to be approximately 30"" (762 mm) away from the mold"
- Ideelt for applikasjon som å lage en form i en trang renne mens installatøren er på bakkenivå
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.