Fence Clamp, Two Conductors
Gjerdeklemme, To ledere
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Tyverisikret utseende
- Rustfritt stål tilbehør for montasjen er inkludert
- Tinnbeslag minimaliserer risikoen for korrosjon
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.