Female-Female Adaptor, Imperial Thread
Hunn-hunn-adapter, Imperial gjenging
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Gjengeadapter med sekskantet kropp for enkel stramming
Spesifikasjoner
Brosjyre
Sertifiseringer
UL OVTZ.E202878
Engelsk
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.