Electrical Earth Bar
Elektrisk jordingsstang
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling
- Samleskinner med frakoblingskoblinger gir praktisk testing av jordavslutningssystemet
- Høy ledningsevne, hardt trukket, elektrolytisk tøff kopper i henhold til EN 13601
- Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, maskinvare i rustfritt stål (EN 1,4401) og monteringsbraketter
- Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper |
Samsvarer med | IEC® EN 62561-1:2017 Klasse H |
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO, EEB
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.