Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid.
nVent ERICO tilbyr flere serier med overspenningsbeskyttelsesenheter (SPD-er) som er egnet for et bredt spekter av applikasjoner som gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter på strømfordelingssystemer.
EDT2-seriens Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter innenfor IEC klasse II og UL Type 1CA-miljøer. I tillegg sikrer nVent ERICOs Transient Discriminating (TD) teknologi fortsatt drift under og etter vedvarende og unormale overspenningshendelser. EDT2-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC- og UL-standarder, tilbyr en serie med sikkerhets- og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for de strengeste miljø, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner. EDT2-serien gir utvidet brukstid i de hardeste miljøer, og sikrer at ditt utstyr og dine systemer holdes trygge og i drift gjennom ekstremt unormale spenningsforhold.