EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 Mode
EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Inkluderer nVent ERICO TD-teknologi for å sikre pålitelighet gjennom ugunstige spenningsforhold
- Forbedret midlertidig overspenning (TOV) toleranse
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 nr. 269,4
CE, ERICO DT2 Series
Engelsk
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO EDT2
Engelsk
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.