Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Earthbridge DB, Én-boltet, NYY-kabel til tape, 90° vinkel
Jordingsbroer er enheter som består av et ledende jordingspunkt av høy kvalitet (forbindelsesklemme) og forskjellige typer ledere. nVent ERICO CADWELD eksotermiske forbindelsesprosess brukes til å kombinere dem og danner en svært korrosjonsbestandig enhet med lang levetid.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Design med lang levetid
- Lav jordingsmotstand og impedans
- Fremragende elektrisk ledeevne og motstand mot korrosjon
- Elektrisk og mekanisk robust og pålitelig
- Enkel å installere
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper;Stål |
Type jordingspunkt | DB, Én-boltet |
Ledertype | NYY-kabel til tape, 90° vinkel |
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO EB
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.