DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 1+0-modus
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERICO DT1 Series
Engelsk
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 nr. 269,4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.