Filter brukt: 1
Produkter | 11 resultater (73 varer)
Krympekompresjonsverktøy, dyse, Type M2
Former brukt til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for strandede ledere.
Krympekompresjonsverktøy, Fotpumpe
Fotdrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for flertrådede ledere.
Krympekompresjonsverktøy, dyse, Type M3
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.4""."
Krympekompresjonsverktøy, Hydraulisk, Robust
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som brukes til krevende bruksområder og lederstørrelser opp til 800 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, Hydraulisk
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som gir et høyt kraftnivå for bruk på lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, dyse, Type M4
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67""."
Krympekompresjonsverktøy, Manual
Håndholdt krympeverktøy med sekskantform for komprimering av lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, dyse, Type ML
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.2""."
Krympekompresjonsverktøy, Batteridrevet
Batteridrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for strandede ledere.
Krympeverktøy, batteri
Høytytende 18 volt DC litiumionbatteri egnet for 3B og MLB-krympende kompresjonsverktøy.