Filter brukt: 1
Produkter | 7 resultater (9 varer)
Krympekompresjonsverktøy, Fotpumpe
Fotdrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for flertrådede ledere.
Krympekompresjonsverktøy, Hydraulisk, Robust
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som brukes til krevende bruksområder og lederstørrelser opp til 800 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, Hydraulisk
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som gir et høyt kraftnivå for bruk på lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, Manual
Håndholdt krympeverktøy med sekskantform for komprimering av lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.
Krympekompresjonsverktøy, Batteridrevet
Batteridrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for strandede ledere.
Krympeverktøy, batteri
Høytytende 18 volt DC litiumionbatteri egnet for 3B og MLB-krympende kompresjonsverktøy.
Kompresjonsverktøy
Manuelt kompresjonsverktøy som brukes til komprimering av ledere sies opp til 3/16" flertrådet eller massiv.