Copper Ground Plate

Finish | Åpen |
Materiell | Kopper |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Jordingsplateelektrode | |
C | Materiell |
C Kopper (C11000)
|
E | Tilkobling til kabel opp fra topp jordspyd/topphylse |
C Kontinuerlig (2x «L J» ERICO CADWELD-kobling)
E Ende («L J» ERICO CADWELD-koblingstype) N Ingen grisehale |
A | Kode for platetykkelse (materialtoleranse) |
A: 1/32" (Min. for lyn – Cu)
B 1/16" (Min. for strøm – Cu) C 3/32” D 1/8” E 1/4" (Min. for strøm – Stl.) F 3/8” G: 1/2” H 1/64” (26 GA) J 3/16” |
H | Kode for platebredde |
A: 1" · B 2” · C 3” · D 4” · E 5” · F 6” · G: 9” · H 12” · J 18”
K 24” · L: 30” · M: 36” · N 42” · P: 48” · SPØRSMÅL: 17” · H: 10” |
024 | Kode for platelengde (tommer) (krever 3 sifre) | |
1 L* | Type grisehalekabel (ERICO-kabelkode) | |
024* | Lengde kabelstuss (tommer) | |
(T)* | Fortinnet |